??
Výběr CAD modelu
K1460.1218
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1460 - Protikusy s vidlicovou hlavou ocelové
Kusovník
K1460.1218
BESTKIPP
Objednací číslo
K1460.1218
A
Šířka
24 mm
A1
Šířka
24 mm
B
Šířka
12 mm
D1
Průměr
12 mm
D2
Závit
M12 mm
F
Fazeta
0.5 mm
G
Vzdálenost
18.0 mm
L1
Délka
62 mm
L2
Vzdálenost
48 mm
L3
Výška
22 mm
L4
Výška
30.0 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1700 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245469772
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions